Elemento De Ajuste De Altura
estándar
acero inoxidable
- Alineación de motores, grupos, elementos de accionamiento y líneas de producción
- Contratuerca para asegurar un ajuste predeterminado
- Posibilidad de tamaños especiales a petición
91,44 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento De Ajuste De Altura
Versión 1
estándar
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D2=Diámetro exterior
45
D=Diámetro interior
13,5
Para=Para tornillo
M12
Contratuerca
con contratuerca
D1
M30X1,5
F (kN)
84
F1 kN
54,82
H máx.
67
H mín.
49
M
2
N
5
ΔH
18
Descripción
Material
Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los elementos de altura ajustable se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado. Otros tamaños bajo pedido.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
Accesorios
96650 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.