Elemento De Ajuste De Altura
con arandela de ajuste esférica
acero para temple y revenido
- Alineación de motores, grupos, elementos de accionamiento y líneas de producción
- Instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas
- Ángulo de inclinación de hasta 4°
- Contratuerca para asegurar un ajuste predeterminado
- Accesorios: arandelas de ajuste esféricas K0691
129,31 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento De Ajuste De Altura
Versión 1
con arandela de ajuste esférica
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
D2=Diámetro exterior
70
D=Diámetro interior
22
Para=Para tornillo
M20
Contratuerca
con contratuerca
D1
M50X1,5
F (kN)
330
F1 kN
210
H máx.
71
H mín.
61
M
2,5
N
6
ΔH
10
α
4°
Descripción
Versión
Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
Accesorios
Arandelas de ajuste esféricas. 07460.
Llave de gancho 96650 con saliente DIN 1810A ampliada.
Llave de gancho 96650 con saliente DIN 1810A ampliada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.