Elemento De Ajuste De Altura
con arandela de ajuste esférica
acero inoxidable
- Alineación de motores, grupos, elementos de accionamiento y líneas de producción
- Instalación exacta al montar
- Ángulo de inclinación de hasta 4°
59,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento De Ajuste De Altura
Versión 1
con arandela de ajuste esférica
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D2=Diámetro exterior
25
D=Diámetro interior
6,6
Para=Para tornillo
M06
Contratuerca
sin contratuerca
D1
M15X1
F (kN)
27,1
F1 kN
24,14
H máx.
26
H mín.
22
M
2
N
4
ΔH
4
α
4°
Descripción
Material
Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
Accesorios
Arandelas de ajuste esféricas. 07460.
Llave de gancho 96650 con saliente DIN 1810A ampliada.
Llave de gancho 96650 con saliente DIN 1810A ampliada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.