text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Aluminio, caucho nitrilo.
Indicación
Los pies de máquina con amortiguador de vibraciones permanecen estables en vertical y en horizontal en caso de oscilaciones fuertes.
Las cargas permanentes pueden absorberse de forma óptima debido a la unión de metal y goma de gran calidad.
Los pies de máquina pueden atornillarse a la máquina con un husillo roscado.
Volumen de suministro
El husillo roscado M16X105 está incluido en el volumen de suministro ya montado.
Indicación sobre el dibujo
1) Dureza Shore
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem