Junta Articulada Axial
rosca a la derecha
acero
cincado y pasivado
- Para la transferencia de secuencias de movimientos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de automóviles, tecnología de transporte
- Rango de temperatura: -30 °C a +110 °C
- Versión de acero inoxidable: protegida del polvo y la suciedad
8,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Junta Articulada Axial
Tipo de rosca
rosca exterior e interior
Versión 1
rosca a la derecha
Norma DIN
similar a DIN 71802
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado y pasivado
D2=Rosca
M08
F=Fuerza de extracción N
60
A
30
D1
13
E
14
L3
13
LA
29,5
Descripción
Material
Acero corriente o inoxidable 1.4305.
En versión de acero inoxidable, junta de neopreno.
Versión
Cincado y pasivado. Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Versión de acero inoxidable:
Protección contra polvo, suciedad, salpicaduras y vapor. Uso en rango de temperatura de -30 ºC a 110 ºC.
Protección contra polvo, suciedad, salpicaduras y vapor. Uso en rango de temperatura de -30 ºC a 110 ºC.
A petición
Juntas articuladas axiales con elevadas fuerzas de extracción y rosca a la izquierda.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.