text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Junta Articulada Axial
Forma
D
Versión 1
bloqueable
D2=Rosca
M06
M=Par de apriete máx. Nm
12,4
A
25
D1
10
E
12
F (kN)
2,5
L
23,5
M Nm
5,2
α
20°

Descripción

Material
Acero.
Versión
Perno esférico cincado y cromado.
Asiento de bola y tuercas cincadas.
Indicación
Articulación axial adecuada para el alojamiento de fuerzas de tracción. La tuerca de apriete puede alterar el movimiento de la bola o fijarla por completo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem