text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Junta Articulada Axial
Forma
A
Versión 1
bloqueable
D2=Rosca
M10
M=Par de apriete máx. Nm
16,4
A
35
D1
16
E
20
F (kN)
7,5
L
36
L3
16
M Nm
14,5
α
28°

Descripción

Material
Acero.
Versión
Perno esférico cincado y cromado.
Asiento de bola y tuercas cincadas.
Indicación
Articulación axial adecuada para el alojamiento de fuerzas de tracción. La tuerca de apriete puede alterar el movimiento de la bola o fijarla por completo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron