text.skipToContent text.skipToNavigation
27832

Husillos roscados para pies regulables ECO de acero o acero inoxidable

  • Componentes para el montaje de un pie regulable
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
  • Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco
  • Material: acero o acero inoxidable 1.4305
Particularidades:

desde 0,86 €

  • 1(current)
  • 2
  • 3
Se han encontrado 48 productos
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pies regulables ECO están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco.