Husillo Roscado
para pies regulables
acero inoxidable
- Componentes para el montaje de un pie regulable
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco
- Material: acero o acero inoxidable 1.4301
10,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Husillo Roscado
Versión 1
para pies regulables
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D1=Rosca
M16
Fmáx=Capacidad de carga máx. k
14,5
L=Longitud de la rosca
66
Ancho de llave
22
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pies regulables están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco.
La altura total del pie regulable se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + 30 mm.
(Altura total del pie regulable = L + 30 mm)
La altura total del pie regulable se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + 30 mm.
(Altura total del pie regulable = L + 30 mm)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.