Husillo Roscado
para pies articulados
acero
- Componentes para el montaje de un pie articulado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco
- Material: acero o acero inoxidable 1.4305
1,96 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Husillo Roscado
Versión 1
para pies articulados
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Rosca
M06
Fmáx=Capacidad de carga máx. k
2
L=Longitud de la rosca
30
Ancho de llave
14
L1
7,5
L3
28
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pies articulados están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco. La altura total del pie articulado se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + altura del hexágono + 22,5 mm.
(Altura total del pie articulado = L + L1 + 22,5 mm).
Según la versión, los husillos roscados pueden estar equipados con una garganta hasta el núcleo delante del hexágono.
(Altura total del pie articulado = L + L1 + 22,5 mm).
Según la versión, los husillos roscados pueden estar equipados con una garganta hasta el núcleo delante del hexágono.
Accesorios
-
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.