text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Cabeza Esférica
Material del cuerpo de bas
acero
D=Rosca
M06
L1
7,5
T
10

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Para la fijación directa de pies articulados con tornillos estándar.

Los pies articulados están formados por una cabeza esférica y un disco. Cada cabeza esférica se puede combinar con cualquier disco.
La altura total del pie articulado se calcula a partir de la altura del hexágono + 22,5 mm
(altura total del pie articulado = L1 + 22,5 mm).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem