Cabeza Esférica
acero inoxidable
- Componentes para el montaje de un pie articulado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Para la fijación directa de pies articulados con tornillos estándar
- Cada cabeza esférica se puede combinar con cualquier disco
- Material: acero o acero inoxidable 1.4301
4,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cabeza Esférica
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Rosca
M08
L1
7,5
T
10
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Para la fijación directa de pies articulados con tornillos estándar.
Los pies articulados están formados por una cabeza esférica y un disco. Cada cabeza esférica se puede combinar con cualquier disco.
La altura total del pie articulado se calcula a partir de la altura del hexágono + 22,5 mm
(altura total del pie articulado = L1 + 22,5 mm).
Los pies articulados están formados por una cabeza esférica y un disco. Cada cabeza esférica se puede combinar con cualquier disco.
La altura total del pie articulado se calcula a partir de la altura del hexágono + 22,5 mm
(altura total del pie articulado = L1 + 22,5 mm).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.