Tapa
para pies regulables
polietileno
- Protección contra arañazos en la superficie regulable
- Material: polietileno
- Para base del pie con diámetro de 30 mm o 60 mm
0,22 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tapa
Versión 1
para pies regulables
Material del cuerpo de bas
polietileno
D=Diámetro exterior
31,8
D=para Ø de disco de pie
30
H=Altura
4,8
D
31,8
H
4,8
Ø de disco de pie
30
Descripción
Material
Polietileno.
Versión
Negro.
Indicación
Las tapas protegen la superficie regulable contra los arañazos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.