text.skipToContent text.skipToNavigation
27790

Pies regulables de acero o acero inoxidable, forma C

  • Componentes para el montaje de un pie regulable
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
  • El soporte de goma tiene un efecto de insonorización
  • Tuerca adecuada incluida
  • Material: base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable
Particularidades:

desde 9,25 €

  • 1(current)
  • 2
  • 3
Se han encontrado 58 productos
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Descripción

Material
Base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable.
Soporte de goma (NBR) 80 Shore.
Versión
Base del pie cincada o pulida.
Husillo roscado cincado o con acabado natural.
Soporte de goma, vulcanizado, negro.