{"product":{"productId":"agid.5221","price":8.07,"name":"Pies con amortiguador de vibraciones"},"currency":"EUR"}
Material
Discos de acero corriente o inoxidable 1.4404.
Placa aislante de elastómero PUR (Sylomer V12).
Versión
Discos cromados en azul o con acabado natural.
Placa aislante gris, pegada, antideslizante.
Rango de uso de -30 °C a +70 °C.
Placa aislante gris, pegada, antideslizante.
Rango de uso de -30 °C a +70 °C.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Discos de acero corriente o inoxidable 1.4404.
Placa aislante de elastómero PUR (Sylomer V12).
Versión
Discos cromados en azul o con acabado natural.
Placa aislante gris, pegada, antideslizante.
Rango de uso de -30 °C a +70 °C.
Placa aislante gris, pegada, antideslizante.
Rango de uso de -30 °C a +70 °C.
Indicación
La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se debe someter el elemento de absorción.
Esta carga estática corresponde a una presión superficial de 0,4 N/mm², con la que el material alcanza sus propiedades de absorción óptimas. Para ello se tiene en cuenta que, en caso de solicitación dinámica, se produce una carga adicional hasta una presión de 0,6 N/mm².
La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caída del disco.
Esta carga estática corresponde a una presión superficial de 0,4 N/mm², con la que el material alcanza sus propiedades de absorción óptimas. Para ello se tiene en cuenta que, en caso de solicitación dinámica, se produce una carga adicional hasta una presión de 0,6 N/mm².
La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caída del disco.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa aislante
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.