Pie Regulable
redondo
poliamida
- Compensan desniveles de suelo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Ayuda de montaje: ranura en cruz en la base
- Distintas versiones
0,59 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pie Regulable
Versión 1
redondo
Material del cuerpo de bas
poliamida
Material del componente
acero
D1=Rosca
M08
D=Diámetro del plato
47
F=Máx. estática Capacidad de c
4
H1=Altura total
27
H=Altura
11
L=Longitud de la rosca
16
Descripción
Material
Poliamida.
Tornillo de acero.
Tornillo de acero.
Versión
Negro.
Tornillo cincado.
Tornillo cincado.
Indicación
Pie regulable con ranura en cruz en la base como ayuda de montaje.
Versión rígida.
Versión rígida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.