Pie Regulable
hexagonal
polietileno
- Compensan desniveles de suelo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Superficie regulable hexagonal
- Distintas versiones
0,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pie Regulable
Versión 1
hexagonal
Material del cuerpo de bas
polietileno
Material del componente
acero
D1=Rosca
M06
F=Máx. estática Capacidad de c
1,5
H1=Altura total
57,5
H=Altura
7,5
L=Longitud de la rosca
50
SW=Ancho de llave
25
Ancho de llave
25
D1
M06
L
50
Descripción
Material
Polietileno.
Tornillo de acero.
Tornillo de acero.
Indicación
Pie regulable con superficie regulable hexagonal. Versión rígida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.