text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Pie Regulable
Versión 1
hexagonal
Material del cuerpo de bas
polietileno
Material del componente
acero
D1=Rosca
M08
F=Máx. estática Capacidad de c
3
H1=Altura total
27
H=Altura
7
L=Longitud de la rosca
20
SW=Ancho de llave
20
Ancho de llave
20
D1
M08
L
20

Descripción

Material
Polietileno.
Tornillo de acero.
Indicación
Pie regulable con superficie regulable hexagonal. Versión rígida.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron