Pie Regulable
con perforación
acero
- Compensan desniveles de suelo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- El husillo roscado está instalado a presión en la base giratoria del pie
- Distintas versiones
0,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pie Regulable
Versión 1
con perforación
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Rosca
M10
D=Diámetro del plato
40
F=Máx. estática Capacidad de c
3,5
H1=Altura total
27
H=Altura
11
L=Longitud de la rosca
16
A
30
Ancho de llave
17
D
40
D1
M10
D2
5
L
16
Descripción
Material
Base del pie y husillo roscado de acero.
Versión
Base del pie y husillo roscado cincados.
Indicación
El husillo roscado está inyectado en la base giratoria
del pie.
del pie.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.