text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Pie Regulable
Versión 1
con perforación
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Rosca
M08
D=Diámetro del plato
40
F=Máx. estática Capacidad de c
2,5
H1=Altura total
51
H=Altura
11
L=Longitud de la rosca
40
A
30
Ancho de llave
13
D
40
D1
M08
D2
5
L
40

Descripción

Material
Base del pie y husillo roscado de acero.
Versión
Base del pie y husillo roscado cincados.
Indicación
El husillo roscado está inyectado en la base giratoria
del pie.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron