Pie Regulable
con discos moleteados
poliamida
- Compensan desniveles de suelo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Superficie regulable moleteada
- Distintas versiones
0,44 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pie Regulable
Versión 1
con discos moleteados
Material del cuerpo de bas
poliamida
Material del componente
acero
D1=Rosca
M08
D=Diámetro del plato
28,5
F=Máx. estática Capacidad de c
4,5
H1=Altura total
25,3
H=Altura
9,3
L=Longitud de la rosca
16
D
28,5
D1
M08
L
16
Descripción
Material
Poliamida.
Tornillo de acero.
Tornillo de acero.
Versión
Negro.
Tornillo cincado.
Tornillo cincado.
Indicación
Pie regulable con superficie regulable moleteada. Versión rígida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.