Pie Regulable
acero
- Componentes para el montaje de un pie regulable
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- El soporte de goma tiene un efecto de insonorización
- Tuerca adecuada incluida
- Material: base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable
23,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pie Regulable
Forma
B
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
goma
D1=Rosca
M20
D=Diámetro del plato
100
F=Máx. estática Capacidad de c
15
H1=Altura total
238,5
H=Altura
28
L=Longitud de la rosca
200
A
69
Ancho de llave
20
D
100
D1
M20
H2
38,5
L
200
Descripción
Material
Base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable.
Soporte de goma (NBR) 80 Shore.
Soporte de goma (NBR) 80 Shore.
Versión
Base del pie cincada o pulida.
Husillo roscado cincado o con acabado natural.
Soporte de goma, vulcanizado, negro.
Husillo roscado cincado o con acabado natural.
Soporte de goma, vulcanizado, negro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.