Pie Regulable
acero inoxidable
- Componentes para el montaje de un pie regulable
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- El soporte de goma tiene un efecto de insonorización
- Tuerca adecuada incluida
- Material: base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable
13,46 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pie Regulable
Forma
A
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
goma
Llave del acero
1.4301
D1=Rosca
M12
D=Diámetro del plato
60
F=Máx. estática Capacidad de c
7
H1=Altura total
82
H=Altura
22
L=Longitud de la rosca
50
Ancho de llave
14
H2
32
Descripción
Material
Base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable.
Soporte de goma (NBR) 80 Shore.
Soporte de goma (NBR) 80 Shore.
Versión
Base del pie cincada o pulida.
Husillo roscado cincado o con acabado natural.
Soporte de goma, vulcanizado, negro.
Husillo roscado cincado o con acabado natural.
Soporte de goma, vulcanizado, negro.
Indicación
Pies regulables de acero o acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Si los pies son de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16.
El suministro incluye tuercas adecuadas.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Si los pies son de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16.
El suministro incluye tuercas adecuadas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.