Pie De Pato
aluminio
- Especialmente apto para instalaciones de transporte
- Estable
- Presenta marcas de alineación para el posicionamiento exacto
- Con perforación de fijación
10,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pie De Pato
Material del cuerpo de bas
aluminio
D=Rosca
M16
F=Capacidad de carga (N)
4000
A
65
B
70
D1
40
H
45
L
119,5
T
25
Descripción
Material
Fundición de aluminio a presión.
Versión
Acabado natural, rectificado por vibración.
Indicación
El pie regulable estable es especialmente adecuado para instalaciones de transporte. Presenta marcas de alineación para el posicionamiento exacto de las patas.
Indicación sobre el dibujo
1) Marcas de alineación
Accesorios
Barras roscadas adecuadas, ver 07640.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.