Pie De La Máquina
683
acero
- Elementos de uso universal que sirven como alojamiento elástico para máquinas de todo tipo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de barcos
- Uso para evitar los movimientos horizontales
- Impide la propagación de sacudidas y ruidos
- Versión: sin o con protección de ruptura
29,65 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pie De La Máquina
Forma
A
Versión 1
683
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
elastómero y caucho natural
D=Diámetro del plato
78
Fmáx=Capacidad de carga máx. k
1,8
H=Altura
30
A
110
B
78
D1
M10
D2
9
Dureza Shore
60
L
128
Descripción
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Los pies de máquina son elementos de uso universal y eficacia probada que sirven como alojamiento elástico para máquinas de todo tipo. Cuando se desea evitar grandes movimientos en horizontal, se opta con mucha frecuencia por la instalación de pies de máquina. Su rigidez horizontal resulta mayor que la rigidez vertical en todas las direcciones. Si se utilizan correctamente, impiden con gran eficacia la propagación de sacudidas y ruidos.
Los pies de máquina con seguro contra rotura son ideales en situaciones de uso en las que haya que contar con fuerzas de tracción (p. ej. en la construcción naval).
Los valores de carga indicados son valores orientativos para la carga estática en caso de gomas con dureza de 60° Shore A.
Las perforaciones D2 se pueden también realizar con agujero alargado (ovalado), a diferencia del dibujo.
Los pies de máquina con seguro contra rotura son ideales en situaciones de uso en las que haya que contar con fuerzas de tracción (p. ej. en la construcción naval).
Los valores de carga indicados son valores orientativos para la carga estática en caso de gomas con dureza de 60° Shore A.
Las perforaciones D2 se pueden también realizar con agujero alargado (ovalado), a diferencia del dibujo.
A petición
Pies de máquina con dureza de goma 40° o 70° Shore A.
Indicación sobre el dibujo
1) Con protección de ruptura
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.