Pie Articulado
acero
- Pies articulados con gran capacidad de carga
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado o con cualquier cabeza esférica
- La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie articulado
14,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pie Articulado
Forma
B
Versión 2
placa antideslizante
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
goma
D1=Rosca
M14
D=Diámetro del plato
65
F=Máx. estática Capacidad de c
20
H1=Altura total
158
H=Altura
17
L=Longitud de la rosca
125
Ancho de llave
14
H2
30
S
3
Descripción
Material
Base del pie, husillo roscado de acero.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.
Versión
Base del pie lacada en amarillo. Husillo roscado cincado.
Placa antideslizante negra.
Placa antideslizante negra.
Indicación
Pies articulados de acero con gran capacidad de carga y con pie lacado en amarillo, placa antideslizante opcional. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
El suministro incluye tuercas adecuadas.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
El suministro incluye tuercas adecuadas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.