Pie Articulado
acero
- Pies articulados con gran capacidad de carga
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado o con cualquier cabeza esférica
- La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie articulado
10,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pie Articulado
Forma
A
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Rosca
M14
D=Diámetro del plato
50
F=Máx. estática Capacidad de c
15
H1=Altura total
103
H=Altura
16
L=Longitud de la rosca
75
Ancho de llave
14
H2
28
S
-
Descripción
Material, versión
Base del pie de acero, lacado en amarillo. Husillo roscado de acero galvanizado.
Indicación
Pies articulados de acero con gran capacidad de carga y con pie lacado en amarillo.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.