Elemento De Sombrerete
tipo h2
acero
- Ofrecen un excelente aislamiento contra choques
- La forma especial facilita el aislamiento acústico y de vibraciones en máquinas y grupos de baja frecuencia propia
- Especialmente apropiados para almacenar instrumentos delicados y aparatos pequeños
- Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C
12,31 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento De Sombrerete
Versión 1
tipo h2
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
elastómero y caucho natural
D=Diámetro del plato
85
Fmáx=Capacidad de carga máx. k
1,45
H=Altura
40
A
110
B
96
D1
53
D2
M10
D3
11,5
Dureza Shore
60A
L
136
Tipo
Dureza 60° Shore A
Descripción
Material
Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza de 40° o 60° Shore A.
Elastómero y caucho natural, dureza de 40° o 60° Shore A.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Los elementos con sombrerete son muy elásticos tanto en sentido radial como en sentido axial, por lo que presentan un excelente aislamiento contra impactos.
La forma especial de los elementos de sombrerete facilita el aislamiento acústico y de vibraciones en máquinas y grupos de baja frecuencia propia. Son especialmente adecuados para almacenar instrumentos delicados y aparatos pequeños.
Los elementos no deben someterse a cargas de tracción.
La forma especial de los elementos de sombrerete facilita el aislamiento acústico y de vibraciones en máquinas y grupos de baja frecuencia propia. Son especialmente adecuados para almacenar instrumentos delicados y aparatos pequeños.
Los elementos no deben someterse a cargas de tracción.
Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.