text.skipToContent text.skipToNavigation
27815

Discos para pies regulables de plástico, forma E

  • Componentes para el montaje de un pie regulable
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
  • Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado
  • La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie regulable
  • Material: acero o acero inoxidable 1.4305
Particularidades:

desde 2,20 €

Descripción

Material
Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Versión
Negro.
Indicación
Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.