text.skipToContent text.skipToNavigation
27817

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma C

  • Componentes para el montaje de un pie regulable
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
  • Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado
  • La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie regulable
  • Material: discos de fundición inyectada de cinc o de acero inoxidable 1.4305
Particularidades:

desde 14,04 €

Descripción

Material
Discos de fundición inyectada de cinc o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.