{"product":{"productId":"agid.5237","price":12.48,"name":"Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma B"},"currency":"EUR"}
	
- Componentes para el montaje de un pie regulable
 - Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
 - Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado
 - La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie regulable
 - Material: discos de fundición inyectada de cinc o de acero inoxidable 1.4305
 
Descripción
							Material
						
						Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
 Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
							Versión
						
						
								Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural.
					
							Indicación
						
						
								Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
					La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
            Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
        Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.