text.skipToContent text.skipToNavigation
27804

Discos para pies articulados con amortiguador de vibraciones

  • Componentes para el montaje de un pie articulado
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
  • Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado o con cualquier cabeza esférica
  • La placa aislante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie articulado
  • Rango de temperatura -30 °C a +70 °C
Particularidades:

desde 9,99 €

Se han encontrado 8 productos

Descripción

Material
Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.

Placa aislante de elastómero PUR (Sylomer V12).
Versión
Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural. Placa aislante gris, pegada, antideslizante. Rango de uso de -30 °C a +70 °C.
Indicación

La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se debe someter el elemento de absorción.
Esta carga estática corresponde a una presión superficial de 0,4 N/mm², con la que el material alcanza sus propiedades de absorción óptimas. Para ello se tiene en cuenta que, en caso de solicitación dinámica, se produce una carga adicional hasta una presión de 0,6 N/mm².
La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.

Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.

Indicación sobre el dibujo
1) Placa aislante