{"product":{"productId":"agid.18443","price":3.3,"name":"Discos para pies articulados antiestáticos, bola 15, forma A"},"currency":"EUR"}
- Para la protección de piezas eléctricas o electrónicas sensibles, componentes y aparatos
- Áreas de aplicación: instalación eléctrica, construcción de aparatos según Directiva ATEX
- Fabricado de plástico especial, conductor de la electricidad
- Los elementos de mando ESD se han desarrollado especialmente para su utilización en zonas de protección ESD
Descripción
Material
Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Versión
negro.
Indicación
Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
Seguridad
Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Grupos destinatarios:
Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Grupos destinatarios:
Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.