Disco
termoplástico
negro
- Componentes para el montaje de un pie regulable
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado
- La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie regulable
- Material: acero o acero inoxidable 1.4305
5,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Disco
Forma
A
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Color del cuerpo de base
negro
D=Diámetro del plato
100
Fmáx=Capacidad de carga máx. k
12
H=Altura
18
Descripción
Material
Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Indicación
Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.