Disco
termoplástico
negro
- Componentes para el montaje de un pie articulado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado o con cualquier cabeza esférica
- La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie articulado
2,09 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Disco
Forma
A
Tamaño
50
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Color del cuerpo de base
negro
D=Diámetro del plato
49
Fmáx=Capacidad de carga máx. k
9
H=Altura
18
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descripción
Material
Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Versión
Negro.
Indicación
Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.