Disco
placa antideslizante
termoplástico
negro
- Componentes para el montaje de un pie regulable
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado
- La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie regulable
- Forma D con perforaciones atornilladas (cerradas) con placa antideslizante
19,17 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Disco
Forma
D
Versión 1
placa antideslizante
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Color del cuerpo de base
negro
D=Diámetro del plato
125
Fmáx=Capacidad de carga máx. k
18
H=Altura
48
A
96
Descripción
Material
Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión
Negro.
Indicación
Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.