Disco
placa antideslizante
acero inoxidable
- Componentes para el montaje de un pie articulado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, industria alimentaria, construcción de aparatos, logística y montaje
- Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado o con cualquier cabeza esférica
- El soporte de goma es resistente al aceite y al agua, protección antibacteriana y antimicrobiana
- Rango de temperatura -20 °C a +100 °C (+60 °C en caso de agua)
10,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Disco
Versión 1
placa antideslizante
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del plato
58,5
Fmáx=Capacidad de carga máx. k
7
H=Altura
29
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descripción
Material
Discos de acero inoxidable 1.4301.
Núcleo termoplástico PA.
Soporte de goma de TPE.
Versión
Discos con acabado natural.
Soporte de goma gris claro con labio de junta, dureza 70 Shore A.
Rango de uso de -20 °C a +100 °C.
Soporte de goma gris claro con labio de junta, dureza 70 Shore A.
Rango de uso de -20 °C a +100 °C.
Indicación
Los discos de acero inoxidable se caracterizan por tener el soporte de goma inyectado, unido al disco y al núcleo de PA. El soporte de goma es resistente al aceite y al agua (hasta 60 °C). Además, está equipado con una protección contra bacterias y microbios, por lo que es excelente dentro de la industria alimentaria.
Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
Indicación sobre el dibujo
1) Núcleo de PA
2) Soporte de goma
2) Soporte de goma
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.