text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Disco
Forma
B
Versión 1
eco
Versión 2
placa antideslizante
Material del cuerpo de bas
termoplástico
D=Diámetro del plato
40
Fmáx=Capacidad de carga máx. k
15
H=Altura
14,5

Descripción

Material

Discos de termoplástico, fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.

Placa antideslizante de elastómero termoplástico.

Versión
Discos de termoplásticos negro.
Discos de fundición inyectada de cinc, cincados en azul.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pies regulables ECO están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27832.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron