Disco
eco
acero inoxidable
- Componentes para el montaje de un pie regulable
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado
- La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie regulable
- Forma B con placa antideslizante
9,03 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Disco
Forma
B
Versión 1
eco
Versión 2
placa antideslizante
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del plato
30
Fmáx=Capacidad de carga máx. k
22
H=Altura
13,5
Descripción
Material
Discos de termoplástico, fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión
Discos de termoplásticos negro.
Discos de fundición inyectada de cinc, cincados en azul.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Discos de fundición inyectada de cinc, cincados en azul.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pies regulables ECO están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27832.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27832.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.