Disco
acero inoxidable
- Componentes para el montaje de un pie articulado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado o con cualquier cabeza esférica
- La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie articulado
37,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Disco
Forma
C
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del plato
80
Fmáx=Capacidad de carga máx. k
35
H=Altura
18
A
55
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descripción
Material
Discos de fundición inyectada de cinc o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.