Base Articulada
amortiguador de vibraciones
acero inoxidable
- Componentes para el montaje de un pie articulado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- La placa aislante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento de la base articulada
14,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Base Articulada
Versión 1
amortiguador de vibraciones
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D1=Rosca
M10
D=Diámetro del plato
32
Fmáx=Capacidad de carga máx. k
0,212
H3=Bajo presión 0/0,4/0,6n/mm²
8 / 6,8 / 5,9
H=Altura
30
Ancho de llave
17
D3
30,5
H1
22
H2
5
T
10
Descripción
Material
Versión de acero:
Patín de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Patín y elemento esférico de acero inoxidable.
Placa aislante de elastómero PUR (Sylomer V12).
Patín de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Patín y elemento esférico de acero inoxidable.
Placa aislante de elastómero PUR (Sylomer V12).
Versión
Versión de acero:
Elemento esférico templado por cementación, bruñido. Discos bruñidos.
Versión de acero inoxidable:
acabado natural.
Placa aislante gris, pegada, antideslizante.
Rango de uso de -30 °C a +70 °C.
Elemento esférico templado por cementación, bruñido. Discos bruñidos.
Versión de acero inoxidable:
acabado natural.
Placa aislante gris, pegada, antideslizante.
Rango de uso de -30 °C a +70 °C.
Indicación
La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se debe someter el elemento de absorción.
Esta carga estática corresponde a una presión superficial de 0,4 N/mm², con la que el material alcanza sus propiedades de absorción óptimas. Para ello se tiene en cuenta que, en caso de solicitación dinámica, se produce una carga adicional hasta una presión de 0,6 N/mm².
La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caída del disco.
Base articulada (sin amortiguador de vibraciones), ver 07144.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa aislante
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.