Material
Carcasa de aluminio, anclaje adhesivo de acero.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de aluminio, anclaje adhesivo de acero.
Indicación
Adecuado para una carga de regulación de hasta 7 toneladas. Las cuñas de nivelación se pueden utilizar para la fijación de máquinas o equipos periféricos. Las cuñas de nivelación se fijan al suelo con un anclaje adhesivo.
Volumen de suministro
El anclaje adhesivo M16X320 está incluido en el volumen de suministro ya montado.
Arandela distanciadora (27710-30-10604) incluida en el volumen de suministro.
Arandela distanciadora (27710-30-10604) incluida en el volumen de suministro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.