Material
Acero, carcasa de plástico, anclaje adhesivo de acero.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero, carcasa de plástico, anclaje adhesivo de acero.
Indicación
Adecuado para una carga de regulación de hasta 12 toneladas.
Los anclajes de carga pesada funcionan con el principio de las cuñas dobles centrales.
Con el principio de las cuñas dobles centrales se ajusta la altura de la base de la máquina en lugar de con solo una cuñas con dos cuñas. Los movimientos de las cuñas coinciden y no tienen holgura.
Con ayuda de la cuña doble se reduce a la mitad la fuerza que se ejerce en el mecanismo de elevación y el punto de apoyo central se mantiene siempre firme y estable.
Con la base esférica de la máquina sobre discos cónicos se pueden compensar irregularidades del suelo.
Los movimientos horizontales se evitan mediante el manguito de centrado en el que se aloja la unión atornillada de suelo en forma de anclaje adhesivo.
Los anclajes de carga pesada funcionan con el principio de las cuñas dobles centrales.
Con el principio de las cuñas dobles centrales se ajusta la altura de la base de la máquina en lugar de con solo una cuñas con dos cuñas. Los movimientos de las cuñas coinciden y no tienen holgura.
Con ayuda de la cuña doble se reduce a la mitad la fuerza que se ejerce en el mecanismo de elevación y el punto de apoyo central se mantiene siempre firme y estable.
Con la base esférica de la máquina sobre discos cónicos se pueden compensar irregularidades del suelo.
Los movimientos horizontales se evitan mediante el manguito de centrado en el que se aloja la unión atornillada de suelo en forma de anclaje adhesivo.
Aplicación
La cuña de nivelación se utiliza, por ejemplo, para nivelar máquinas-herramienta pesadas, máquinas de fresado de alta velocidad y máquinas de transferencia.
Atención
Para no sobrepasar las cargas de regulación especificadas, no se puede tener solo en cuenta la carga proporcional de la máquina. Debe tenerse en cuenta el total de todas las cargas aplicadas. Entre ellas se encuentran las cargas dinámicas, las cargas alternantes y las tensiones previas del tornillo de anclaje de extensión (barra de anclaje).
Volumen de suministro
El anclaje adhesivo M16X320 está incluido en el volumen de suministro ya montado.
Accesorios
Arandelas distanciadoras 27710-30-00904 y 27710-30-00906
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.