Zapata De Rodamiento
acero
cincado
- Acero o acero inoxidable
- Acabado natural
- Cincado
5,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Zapata De Rodamiento
Forma
B
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
A=Distancia entre las perforac
75
F=Estabilidad N
1800
L=Longitud
95
A1
57
Modelo de forma
largo
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4404.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.