Zapata De Rodamiento
acero inoxidable
acabado natural
- Acero o acero inoxidable
- Acabado natural
- Cincado
30,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Zapata De Rodamiento
Forma
A
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
acabado natural
Llave del acero
1.4404
A=Distancia entre las perforac
51
F=Estabilidad N
1800
L=Longitud
70
A1
25,5
Modelo de forma
corto
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4404.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.