Herraje Lateral
acero
- Accesorios para muelles neumáticos
- Versión: acero o acero inoxidable
7,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Herraje Lateral
Forma
B
Material del cuerpo de bas
acero
D=Diámetro de bola
6
F=Estabilidad N
180
A
18
A1
5
A2
15,5
D
6
D1
4,3
H
2,5
L
6,5
L1
4
R
5
T
1,5
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.