Ángulo De Fijación
acero
- Accesorios para muelles neumáticos
- Versión: acero o acero inoxidable
6,69 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Ángulo De Fijación
Forma
A
Material del cuerpo de bas
acero
D=Diámetro de bola
8
F=Estabilidad N
180
A
19
A1
4,25
A2
10
B
10
D
8
D1
3,4
L
8
L1
3
R
4
T
1,5
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4404.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.