interruptor de seguridad de bisagra
cinc
- Para controlar la posición de puertas de protección, tapas de protección y cubiertas de protección
- Integración óptima en la construcción anexa
- Ángulo de conmutación ajustable libremente
- Con ayuda de montaje
- Mayor protección contra la manipulación
155,85 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
interruptor de seguridad de bisagra
Forma
A
Versión 2
versión larga
Tipo de producto
bisagra con función de conmutación eléctrica
Material del cuerpo de bas
cinc
Material del componente
plástico
A=Longitud
98
B=Anchura
116
Ajuste previo
montaje externo
Ajuste previo
montaje externo
Clase de fijación
agujeros alargados
Contactos
1C / 2A
Contactos
1C / 2A
F1 (N)
5000
F2 (N)
5000
PL FEATUREgrip
TRUE
Posición de conexión
arriba
Posición de conexión
arriba
Tipo de conexión
conector macho
Tipo de conexión
conector macho
Descripción
Material
Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Cubierta de carcasa de plástico incombustible.
Perno de charnela de fundición inyectada de cinc/acero C45.
Contactos de aleación de plata y níquel 10.
Cubierta de carcasa de plástico incombustible.
Perno de charnela de fundición inyectada de cinc/acero C45.
Contactos de aleación de plata y níquel 10.
Indicación
Los interruptores de seguridad de bisagra sirven para controlar la posición de puertas de protección, tapas de protección y cubiertas de protección giratorias. El control del dispositivo protector se realiza directamente dentro de la bisagra.
En los modelos con ajuste previo universal, el ángulo de conmutación puede ajustarse libremente a lo largo de todo el rango de servicio. Una ayuda de montaje facilita un ajuste rápido en puertas y marcos.
Las bisagras adicionales tienen el mismo aspecto y las mismas medidas que los interruptores de seguridad de bisagra.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
En los modelos con ajuste previo universal, el ángulo de conmutación puede ajustarse libremente a lo largo de todo el rango de servicio. Una ayuda de montaje facilita un ajuste rápido en puertas y marcos.
Las bisagras adicionales tienen el mismo aspecto y las mismas medidas que los interruptores de seguridad de bisagra.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Aplicación
- Máquinas herramienta especiales
- Industria eléctrica
- Máquinas de embalaje
- Vallas, cercados/sistemas de perfiles
- Máquinas herramienta
- Tecnología de medición, procesos, ensayos y laboratorios
- Industria eléctrica
- Máquinas de embalaje
- Vallas, cercados/sistemas de perfiles
- Máquinas herramienta
- Tecnología de medición, procesos, ensayos y laboratorios
Montaje
4 x tornillos cilíndricos M6 DIN 7984 o ISO 4762
Par de apriete 4,3 Nm
Para las observaciones generales de montaje, ver las Instrucciones de manejo incluidas en el suministro.
Par de apriete 4,3 Nm
Para las observaciones generales de montaje, ver las Instrucciones de manejo incluidas en el suministro.
Ventajas
- Indicado para proteger puertas oscilantes
- Esfuerzo de montaje mínimo sobre todo en perfiles de aluminio corrientes
- Integración óptima en la estructura de entorno
- Protección amplia contra manipulación
- Desgaste mecánico mínimo
- Esfuerzo de montaje mínimo sobre todo en perfiles de aluminio corrientes
- Integración óptima en la estructura de entorno
- Protección amplia contra manipulación
- Desgaste mecánico mínimo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.