text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Muelle tensor de acero inoxidable.

Versión
Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 2,55 Nm/M (90°): 1,68 Nm/M (180°): 0,84 Nm

Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.