{"product":{"productId":"agid.19552","price":11.1,"name":"Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm, muelle de cierre"},"currency":"EUR"}
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Cierre automático
- Material: acero o acero inoxidable 1.4301
Descripción
Indicación
Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,25 Nm/M (90°): 0,65 Nm/M (180°): 1,1 Nm
En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.
Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,25 Nm/M (90°): 0,65 Nm/M (180°): 1,1 Nm
En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.